Prehod ISOBUS za kmetijske stroje
Uspešno pametno kmetovanje na bolj preprost način
Prehod ISOBUS omogoča preprosto integracijo funkcij tehnologije ISOBUS, pomembnih za pametno kmetovanje, v program za krmiljenje kmetijskih priključnih enot. Vsebovana knjižnica funkcij ISOBUS omogoča hitro in udobno vizualizacijo priključne enote s pomočjo okolja CODESYS V2.3 ali V3.5.
Zaradi optimizirane obdelave podatkov se prenesejo samo vrednosti, ki bodo vizualizirane na zaslonu traktorja, s čimer se občutno zmanjša obremenitev podatkovnega vodila.
Izčrpna uporaba vmesnika »Task Controller«
Poleg virtualnega terminala in funkcije AUX-N (Auxiliary Control Function) je mogoče s pomočjo prehoda ISOBUS uporabljati tudi vse funkcije avtomatizacije TC-Basic, TC-Geographic in TC-Section Control vmesnika za pametno kmetovanje »Task Controller«. S spojnikom M12 je mogoče prehod ISOBUS preprosto povezati s katerim koli mobilnim krmilnikom podjetja ifm prek vmesnika CAN, in sicer tudi naknadno.
Dodatne pristojbine za licence za uporabo prehoda ISOBUS s certifikatom AEF se ne plačajo.