- ecomatmobile
- Temperaturni senzorji
Temperaturni senzorji
Senzorji za premične stroje
Ujemajoči: Temperaturni prenosniki s tokovnim ali napetostnim izhodom ali PT1000 |
Raznovrstni: Možnost izbire različice spojnikov M12, DEUTSCH in AMP |
Ekonomični: Delovna napetost od 8V |
Robustni: Tlačno odporni do 400barov |
Preprost: Plug and play prek predhodno nastavljenih razponov merjenja |
Prilagodljivi: Različni procesni priključki in globine namestitve |
Temperature v hidravliki in pnevmatiki pod nadzorom
Kompaktni temperaturni prenosniki tipov TA/TU/TM so zasnovani posebej za uporabo v premičnih strojih. Senzorji so izjemno natančni zaradi tovarniške prilagoditve elementa PT in elektronike. Poleg širokega razpona merjenja je inovacija tudi odličen odzivni čas. Visoka odpornost na vibracije in udarce omogoča uporabo zlasti v hidravliki in pnevmatiki z visokim delovnim tlakom.
Napetostni razpon temperaturnih prenosnikov od 8 do 32V DC poskrbi, da tudi velika nihanja vgrajenega oskrbnega sistema ne vplivajo na delovanje. Za skladnost z vse večjimi zahtevami glede elektromagnetne združljivosti pri mobilnih vrstah uporabe ima naprava večjo odpornost na EMC. Senzorji so na voljo z različnimi dolžinami tipal, procesnimi priključki in razponi merjenja.
Senzorji za premične stroje | ||
---|---|---|
• Kompaktni temperaturni prenosniki za premične stroje |
K izbiralniku |