• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Kocka M18: Ohišje ifm za prihranek prostora
  2. PMD senzorji razdalje iz serije OGD

Nova generacija senzorjev razdalje OGD

Hitreje, dlje, bolje

Zaradi inovativne tehnologije PMD (PMD: fotonska mešalna naprava), fotoelektrični senzor razdalje OGD zaznava predmete izjemno natančnostjo do razdalje 2 m.

Z zmogljivim sistemom merjenja time-of-flight na čipu lahko zaznavate prisotnost predmetov ali njihovo pravilno namestitev z izjemno natančnostjo. Tipične vrste uporabe vključujejo zaznavanje v hitrem zaporedju in pri visoki hitrosti, na primer, na področju transportnih trakov ali ravnanja z materialom. Odlična odpornost na odseve in izključitev ozadja tehnologije PMD skupaj z visokim presežkom omogočajo zanesljivo delovanje.

Tehnologija PMD senzorjev OGD je bistvo boljša od običajnih razpršilno odbojnih laserskih senzorjev ali senzorjev z rdečo svetlobo. Ker je njihov razpon neodvisen od kota in barve, je mogoče zaznati tudi težavne predmete, kot so svetleče kovinske površine.

Poleg vrednosti razdalje je prikazana tudi odsevnost. To ne omogoča samo prepoznavanja predmetov, ampak tudi zaključke o njihovih materialnih lastnostih. Sočasni prikaz vrednosti razdalje in odsevnosti omogoča razlikovanje materialov in povečanje zanesljivosti procesa.

Kompaktni laserski senzor z navojem M18 je enostavnonamestiti. Nastavitev se izvede neposredno na napravi ali alternativno prek IO-Linka s priročno uporabo 3 gumbov. Vizualizacijo dosežemo z vgrajenim 8-segmentnim, 2-barvnim zaslonom na senzorju.

Podrobno o fotoelektričnem senzorju razdalje OGD

Primeri uporabe

Funkcija zaustavitve dvostopenjskih transporterjev

Prikrivanje ozadja je še ena od prednost, ki jih nudi OGD. Funkcija je uporabna pri izvajanju funkcije zaustavljanja na koncu tekočega traku. Odsevi od kovinskih valjev ne vplivajo na senzor. OGD tudi zanesljivo zaznava predmete različnih barv. Pri tej vrsti uporabe prva preklopna točka sproži zmanjšanje hitrosti traku. Ko predmet doseže drugo stikalo, se trak ustavi.

Prednost: OGD z zamenjavo dveh naprav, ki sta običajno potrebni za svetlobno pregrado, pomaga zmanjšati stroške nakupa, namestitve in napeljave kablov. Poleg tega ga je mogoče uporabiti v skoraj vseh primerih montaže, saj ga lahko namestite poševno glede na trak.

Zagotavljanje kakovosti med proizvodnjo

OGD natančno in zanesljivo izvaja preverjanje kakovosti na liniji za spremljanje pravilnega položaja in usmerjenosti majhnih svetlečih komponent, kot so O-obroči ali zobata kolesa.

Zaznane so napake pri montaži, kot so manjkajoči O-obroči debeline 5mm ali več. Ta postopek preverjanja napak med proizvodnjo in pred končnim preverjanjem kakovosti zmanjša tveganje drage posledične škode, kot so izpadi obrata ali napake v seriji. Hkrati preverjanje kakovosti na liniji prispeva k dolgoročnemu in učinkovitemu zagotavljanju kakovosti. Čim prej so odkrite napake, tem manjši so posledični stroški in prej je mogoče izvesti izboljšave.

Pri vse bolj poševnih kotih se odbita svetloba zmanjšuje, kar povzroči poslabšanje natančnosti vrednosti odseva.

Zaznavanje predmetov med ravnanjem z izdelki

OGD zanesljivo zazna predmete tudi v neugodnih svetlobnih razmerah. Prav tako ne preskoči odsevnih materialov ali tistih z nepravilno površino, kot so folije, ki so pogosto barvne ali temne.

Senzor preko IO-Link zazna umazanijo na leči in opozori operaterja, da je potrebno čiščenje. To zmanjša napačne meritve in poveča zanesljivost postopka.

Tehnologija

Senzorji razdalje ifm serije izdelkov OGD uporabljajo tehnologijo pmd time-of-flight za natančno, robustno merjenje na dolge razdalje. S tehnologijo time-of-flight se svetlobni valovi, ki jih oddaja vir svetlobe laserja razširjajo. Ko se svetloba odbije od cilja, se fazni vzorec premakne in ta premik je neposredno sorazmeren z razdaljo.

Prednosti tehnologije time-of-flight

  • Robustno zaznavanje majhnih odsevnih, svetlečih ali črnih predmetov
  • Tehnologija PMD zanesljivo zaznava celo večbarvne predmete, kot so iverne plošče ali kosi mesa
  • Zaradi preprečevanja vpliva ozadja in laserske svetlobe je OGD izjemno zanesljiv, tudi če je izpostavljen zunanjim motnjam, kot so premiki, odsevi in zunanja svetloba
  • Hitra namestitev zaradi neodvisnosti od barve in kota

Dodana vrednost zaradi IO-Linka

  • Transparentno ustvarjanje podatkov
  • Trenutna vrednost razdalje
  • Trenutna vrednost odseva
  • Trenutno stanje naprave
  • Preprosto in hitro nastavljanje parametrov
  • Prenos podatkov brez izgub

Pogosta vprašanja