- Výhody technologie IO-Link
- Přehled produktů
Přehled systému IO-Link
Jaké možnosti IO-Link nabízí?
Výrobní závody po celém světě při zvyšování celkové efektivity svých zařízení stále více využívají vysoce výkonné datové a informační technologie. Stabilní výkon: IO-Link. Tato revoluční technologie umožňuje, aby senzory souběžně přenášely diagnostické informace do jednotek PLC a vyšších informačních systémů.
Chcete se o technologii IO-Link dovědět víc? Není nic snazšího. Připravili jsme pro vás souhrn nejdůležitějších vlastností a předností IO-Link.
Co vám může IO-Link nabídnout?
- Celosvětový standardní protokol pro digitální komunikaci podle normy IEC 61131-9
- Přímá komunikace se snadným nastavením, ne provozní sběrnice
- Technologie, kterou lze připojit k řídicím systémům s ethernetovými provozními sběrnicovými systémy (např. EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)
Přednosti technologie IO-Link
- Používá standardní nestíněné kabely s konektory M8 nebo M12 v délce až 20 metrů
- Umožňuje zařízením odesílat a přijímat výrazně víc dat
- Příjem digitálních naměřených hodnot a procesních dat ze senzorů bez ztrát při převádění
- Nastavení a monitorování parametrů pomocí softwaru
- Čtení a protokolování událostí a diagnostických dat
- Binární provoz senzorů v režimu SIO
- Používání dalších digitálních funkcí v režimu COM
Shrnutí: Pomocí technologie IO-Link lze snadno a pohodlně vytvořit perspektivní základy pro inteligentní průmyslovou automatizaci.