• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. M18 Cube: Pouzdro pro úsporu místa od ifm
  2. Distanční senzory PMD řady OGD

Nová generace distančních senzorů OGD

Rychleji, dále a lépe

Díky inovativní technologii PMD (PMD: fotonické směšovací zařízení) detekuje fotoelektrický distanční senzor OGD objekty s extrémní přesností až do vzdálenosti 2 m.

Pomocí tohoto výkonného systému měření průběhové doby světla v čipu můžete s maximální přesností zjistit přítomnost objektů nebo jejich správnou instalaci. Typické aplikace zahrnují detekci v rychlém sledu a při vysoké rychlosti, například v oblasti dopravy nebo manipulace s materiálem. Vynikající odolnost proti odrazu a potlačení pozadí technologie PMD spolu s vysokou výdrží umožňují spolehlivou detekci.

Technologie PMD senzorů řady OGD je výrazně lepší než konvenční laserové senzory s difuzním odrazem nebo senzory s červeným světlem. Protože jejich dosah je nezávislý na úhlu a barvě, lze detekovat i obtížné objekty, jako jsou lesklé kovové povrchy.

Kromě hodnoty vzdálenosti je na výstupu uvedena i odrazivost. To umožňuje nejen identifikaci objektů, ale také závěry o jejich materiálových vlastnostech. Současný záznam hodnoty vzdálenosti a odrazivosti umožňuje rozlišení materiálu a zároveň zvyšuje spolehlivost procesu.

Kompaktní laserový senzor se závitem M18 se snadno instaluje. Nastavení se provádí přímo na zařízení nebo alternativně přes IO-Link pomocí pohodlného ovládání třemi tlačítky. Vizualizace se provádí pomocí integrovaného 8segmentového dvoubarevného displeje na snímači.

Podrobnosti o fotoelektrickém distančním senzoru OGD

Příklady použití

Funkce dvoustupňového zastavení dopravního pásu

Další předností, kterou přinášejí senzory OGD, je potlačení pozadí. Tato funkce je vhodná při implementaci funkce zastavení na konci dopravního pásu. Odrazy od kovových válečků nemají na snímač vliv. OGD také spolehlivě detekuje objekty různých barev. V této aplikaci spustí první spínací bod snížení rychlosti pásu. Jakmile předmět dosáhne druhého spínacího bodu, pás se zastaví.

Výhoda: OGD nahrazuje dvě zařízení, která jsou obvykle nutná pro světelnou závoru, a pomáhá tak snížit náklady na nákup, instalaci a zapojení. Navíc ho lze použít téměř v každé montážní situaci, protože ho lze vyrovnat s pásem pod šikmým úhlem.

Zajištění kvality v průběhu výroby

Senzor OGD provádí přesné a spolehlivé inline kontroly kvality pro sledování správné polohy a orientace malých lesklých součástí nebo součástí s nízkou odrazivostí, jako jsou O-kroužky nebo ozubená kola.

Detekují chyby montáže, jako je například chybějící těsnicí O-kroužek o tloušťce 5mm avíce. Tento proces kontroly chyb během výroby a před výstupními kontrolami kvality minimalizuje riziko nákladných následných škod, jako jsou prostoje soustavy zařízení nebo selhání dávek. Liniová kontrola kvality současně přispívá kjejímu dlouhodobému a efektivnímu zabezpečování. Čím dříve jsou odhaleny chyby, tím nižší jsou následné náklady a tím dříve lze zavést nápravu.

S rostoucím šikmým úhlem se odražené světlo zmenšuje, čímž se zhoršuje přesnost hodnoty odrazivosti.

Detekce předmětů při manipulaci s produkty

Senzor OGD spolehlivě detekuje předměty i za nepříznivých světelných podmínek. Nevynechává ani reflexní materiály nebo materiály s drsným povrchem, jako jsou fólie, které jsou často v barevném nebo tmavém provedení.

Tento senzor detekuje prostřednictvím hodnoty odrazivosti přes rozhraní IO-Link nečistotu na čočce a upozorní operátora na nutnost jeho vyčištění. Tím se snižuje počet chybných měření a zvyšuje spolehlivost procesu.

Technologie

Distanční senzory produktové řady OGD od společnosti ifm využívají PMD technologii průběhové doby světla pro přesné, robustní a dálkové měření vzdálenosti. Při použití technologie průběhové doby světla se šíří světelné vlny emitované laserovým zdrojem světla. Když se světlo odrazí od cíle, posune se fázový vzor a tento posun je přímo úměrný vzdálenosti.

Výhody technologie průběhové doby světla

  • Robustní detekce malých reflexních, lesklých nebo černých předmětů
  • Díky technologii PMD jsou spolehlivě detekovány i různobarevné předměty, jako jsou dřevotřískové desky nebo kusy masa
  • Díky potlačení pozadí a laserového světla je senzor OGD mimořádně spolehlivý, i když je vystaven vnějším rušivým vlivům, jako jsou pohyby, odrazy a cizí světlo
  • Rychlá instalace díky nezávislosti na barvě a úhlu

Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link

  • Transparentní generování dat
  • Aktuální hodnota vzdálenosti
  • Aktuální hodnota odrazivosti
  • zjišťování aktuálního stavu zařízení,
  • Snadné a rychlé nastavení parametrů
  • Přenos dat beze ztrát

Často kladené otázky