• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. moneo:IIoT平台
  2. 產品
  3. moneo vAppliance

moneo vAppliance:虛擬機器

讓moneo在虛擬環境下運作

利用moneo vAppliance,讓另一個解決方案能夠在您的網路中使用moneo軟體。藉由使用虛擬化技術,可以使用現有的IT資源。而所需要的計算能力、網路連皆與儲存空間皆由現有的伺服器與儲存系統供應。

透過moneo vAppliance,moneo設置非常快速且完全不複雜。在以開放虛擬機器格式檔案(OVF),將vAppliance匯入資料庫後,在短時間內就能進行該應用。

這代表,您在IT基礎架構防護與可用性方面已進行的投資,也適用於moneo。因此,高可用性技術可隨時為moneo提供具故障自動防護的IT基礎設施和足夠的計算能力。

有了moneo vAppliance,您會獲得一台虛擬機器,在安全性和操作穩定性方面,完美符合moneo模組的要求。已整合的設備管理系統(AMS)是確保IT營運時能執行必要措施的簡單方法。舉例來說,AMS包含了遠端支援、安裝安全性、功能更新與簡易數據備份選項等功能。系統同樣提供moneo vAppliance與moneo服務狀態的資訊。

透過網頁瀏覽器即可輕鬆存取moneo與AMS。

vAppliance與VMware vSphere相容。很快也將會支援Microsoft Hyper-V。虛擬化環境的版本資訊可以在 這裡找到。

moneo vAppliance – 生產的虛擬解決方案

  • 簡單:下載OVF檔案、匯入檔案,開啟虛擬機器。透過設備管理系統可便捷的執行初始配置
  • 效率: 配置時間更短,且更加有效的利用現有硬體
  • 高可用性: 現有具(高)可用性的解決方案也同樣適用於moneo

moneo vAppliance是在虛擬環境中操作moneo軟體的理想解決方案。

請留意:操作moneo產品所需的授權必須要另外訂購。

moneo 設備的moneo授權