Промисловий маршрутизатор LTE 4G
Нове покоління контролерів ecomatBasic
Блок оцінки для аналогових стандартних сигналів
Bluetooth mesh система для легкої модернізації
Ультразвуковий датчик SU Puresonic
Аналоговий та комутаційний вихід, а також IO-Link
Нове покоління вихрових датчиків
Радарний датчик для суворих навколишніх і погодних умов
Пасивний датчик температури поверхні
Модулі вводу-виводу для PROFINET та EtherNet/IP
Універсальний модуль вводу-виводу для IO-Link
Модуль керування для світлодіодних панелей RGBW
Гнучка світлодіодна стрічка RGB та білого кольору
Зварювальні адаптери для резервуарів
Мініатюрні індуктивні датчики з роз'ємом М8
Сенсорні датчики Eternity для керування машинами
Датчик вологовмісту мастила стежить за якістю
Датчик провідності зроблений з поліпропілену
Високоточне позиціювання промислових клапанів
O2U5: два датчики зображення в одному
Енкодери безпеки для мобільних машин
Точне вимірювання стисненого повітря для ефективного керування енергоспоживанням
Мехатронні датчики потоку, розроблені для мастил
Датчик тиску PQ Cube встановлює нові стандарти
Універсальна платформа сприйняття
Інтегруйте вимірювальні датчики безпосередньо в IO-Link
Гігієнічний витратомір з IO-Link
Розділення автоматизації та ІТ мережі захищає установку від несанкціонованого доступу ззовні
Модулі цифрового входу для PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT і Modbus TCP
Забезпечує централізоване планування експлуатації та технічного обслуговування мобільних машин, що використовуються по всьому світу