Цифрове зустрічається з аналоговим: інтеграція сучасних датчиків IO-Link аналоговим способом
- Перетворює значення процесу IO-Link у два аналогових сигнали 4...20 мА
- Ідеально підходить для датчиків IO-Link із кількома значеннями процесу
- Plug and play: не вимагає налаштування параметрів
- Стійкий до миючих засобів, ідеально підходить для використання в гігієнічних приміщеннях
- Легка установка безпосередньо на датчик або в з'єднувальну лінію
Принцип дії
Датчики IO-Link часто надають кілька виміряних значень одночасно, наприклад, датчики провідності з інтегрованим вимірюванням температури. Щоб дозволити підключення цих датчиків до існуючих систем керування, цей перетворювач перетворює два цифрових вимірюваних значення у два аналогових сигнали (4...20 мА). Таким чином, апаратне забезпечення системи вже підготовлено до майбутньої оцифровки. Перетворювач можна використовувати безпосередньо без параметризації. Однак, якщо потрібно, його також можна параметризувати через IO-Link, наприклад. для масштабування аналогових значень.
Гігієнічний
Спеціальні матеріали корпусу, а також високий клас захисту IP 67 / IP 69K дозволяють, наприклад, використовувати в харчовій промисловості навіть з очищенням під високим тиском і агресивними миючими засобами.
Принцип дії:
1 x IO-Link перетворюється на 2 x аналоговий вихід
За допомогою цього компактного перетворювача сучасні датчики IO-Link, які забезпечують більше, ніж одне значення процесу, можна підключати до існуючих систем керування, оснащених лише аналоговими входами.
Кілька виміряних значень через IO-Link
Нижче наведено невеликий вибір датчиків ifm, які видають більше, ніж просто значення процесу через IO-Link.
Цифрове зустрічається з аналоговим: інтеграція сучасних датчиків IO-Link аналоговим способом
Тип датчика | Обробляє значення через IO-Link |
---|---|
Датчик рівня LT | рівень, температура |
витратомір SD | швидкість потоку, температура, тиск |
Датчик тиску PM15 | тиск, температура |
Датчик температури TCC | 2 х температура |
Датчик провідності LDL | провідність, температура |
Лазерний датчик OGD | значення відстані, відбивна здатність |