- Радарна технологія
- Радіолокаційні датчики відстані
Радарний датчик вимірює відстань, положення та швидкість навіть за поганої видимості.
Надійне виявлення в суворих умовах
Під час дощу, снігу, сильного вітру, пилу чи екстремальних температур: радарний датчик точно й надійно виявляє об’єкти за всіх цих умов. Це забезпечується як надійною радарною технологією, так і різними режимами роботи, за допомогою яких датчик можна точно налаштувати точно до відповідного застосування, а також високою стійкістю до ударів і вібрації.
Які переваги пропонує радарний датчик?
Надійне виявлення навіть за поганої видимості
Ідеально підходить для складних умов експлуатації та зовнішнього застосування завдяки незалежному від погодних умов виявленню та широкому діапазону температур
Різноманітні режими роботи забезпечують великі діапазони або точну роздільну здатність у міліметровому діапазоні
Інтуїтивно зрозуміла конфігурація, а також чітка візуалізація виміряних даних на рівні ІТ за допомогою ifm Vision Assistant або ifm moneo
Два різних діапазони частот дозволяють використовувати в багатьох частинах світу
Застосування радарних датчиків відстані
Моніторинг конвеєра
Безконтактне, одночасне визначення висоти завантаження та швидкості конвеєрної стрічки
Позиціонування транспортних засобів
Виявлення транспортних засобів на автомийках або під час стикування на вантажно-розвантажувальних естакадах
Контроль відстані та вимірювання висоти
Надійне визначення відстані від землі або рослин навіть у запиленому середовищі
Моніторинг навколишнього середовища та уникнення зіткнень
Раннє виявлення перешкод навколо транспортного засобу, що рухається, та допомога водієві в моніторингу погано видимих ділянок
Розумний контроль доступу
Автоматичне відкриття та закриття воріт і шлагбаумів з маскуванням перехресного руху
Підключення системи
Додаткова цінність завдяки IO-Link
- Виведення декількох виміряних значень
Одночасне безконтактне визначення відстані до об'єкта, швидкості та напрямку руху - Plug & work
Інтуїтивно зрозуміле налаштування та безперервний вивід даних вимірювань - Підвищення доступності системи
Контроль стану орієнтації датчика завдяки виведенню значень нахилу.
Функція зберігання даних додатково дозволяє швидко і безперешкодно замінити пристрій без нового налаштування параметрів.