- Датчики циліндра
- Датчик циліндрів з IO-Link
Розумний циліндровий перемикач для Т-подібного паза
Циліндричний перемикач MK з IO-Link відрізняється двома апаратними комутаційними виходами, що конфігуруються, і додатковими характеристиками, які стали можливими завдяки цифровій передачі даних. Наприклад, датчик може вивчити цільовий час ходу і порівняти його з фактичним значенням за допомогою функції "Навчання в застосуванні". Крім того, функція збереження даних дозволяє легко замінити і перезапустити датчик.
З довжиною корпусу 30 міліметрів, датчик ідеально підходить для контролю кінцевих положень на циліндрах з коротким ходом. Завдяки двом конфігурованим точкам перемикання він може контролювати два кінцевих положення. Це економить час і витрати завдяки меншій складності встановлення та підключення. Датчик циліндра також ідеально підходить для поточного контролю якості завдяки двом точкам перемикання і лінійному сигнальному виходу. Магніт, прикріплений до поршня, забезпечує виявлення магнітних полів перед корпусом датчика. Таким чином, загальний діапазон виявлення становить 50 міліметрів.
Переваги продукту
Це не тільки надає додаткові функції і підвищує продуктивність, але й заощаджує час і витрати.
Вимірювання часу ходу, лічильник циклів перемикання і визначення температури пристрою допомагають знизити витрати на простої.
IO-Link забезпечує віддалений доступ до параметрів датчика, тобто датчик можна налаштовувати ззовні машини.
Менше часу на встановлення, оскільки один датчик охоплює дві точки перемикання, а також більш гнучке налаштування точок перемикання за допомогою функції цифрового навчання.
Автоматична адаптація індивідуально налаштованих параметрів датчика забезпечує легку заміну датчиків.
Застосування
Короткохідний циліндр з обома крайніми положеннями
Завдяки другій конфігурованій точці перемикання датчик циліндра з IO-Link може контролювати обидва кінцевих положення на короткоходових циліндрах з ходом до 50мм.
Сигнали можуть бути налаштовані відповідно до типів використовуваних циліндрів.
Безперервний моніторинг положення
Цей датчик може виконувати високоточні завдання моніторингу пневматичних циліндрів. Завдяки відповідним властивостям, таким як повторюваність 0,2 мм, похибка лінійності < 5% і роздільна здатність 0,01 мм, датчик легко вирішує завдання забезпечення якості.
Вбудований моніторинг якості
Завдяки другій точці перемикання IO-Link датчик циліндра ідеально підходить для виявлення заготовок і помилок в процесі розміщення.
Використовуючи вікно функцій, неправильне завантаження машини може бути виявлене й повідомлення про це надсилається до контролера.
Моніторинг стану
Продуктивність машини можна оптимально контролювати навіть протягом тривалих періодів часу.
Завдяки новій функції "Навчання в застосуванні" датчик може також брати на себе функції діагностики пневматичного циліндра. Датчик визначає еталонний час роботи і може визначити, коли і наскільки поточний час ходу відхиляється від ідеального стану на основі постійного порівняння цільового/фактичного стану. Якщо встановлений користувачем допуск для конкретного застосування перевищено або не досягнуто, видається попередження.
Системне підключення
Цифровий зв'язок до самого датчика
- Точна передача положення поршня
- Постійна та висока роздільна здатність у всьому діапазоні вимірювань
- Децентралізовані IO-Link майстри зменшують кількість необхідних кабелів
- Бездоганна цифрова документація
- Дані датчиків можуть бути використані в IIoT контексті
moneo: IIoT платформа
- Заходи з технічного обслуговування можуть бути заплановані
- Налаштування параметрів
- Моніторинг стану
- Комунікація між ОТ та ІТ рівнями
Додана цінність завдяки IO-Link
- Bluetooth адаптер
Забезпечує доступ до датчиків через смартфон для легкого налаштування параметрів і зчитування значень процесу і подій всіх IO-Link,пристроїв підключених до майстра. - Дистанційне обслуговування
Дистанційне обслуговування та налаштування параметрів через встановлені системи польової шини та IO-Link
- Немає необхідності в надбудовах
- Економія коштів та підвищена безпека - Plug & work
Датчик циліндра можна швидко і легко налаштувати через IO-Link. Потрібен лише один параметр. - Передача даних без втрат
IO-Link забезпечує передачу даних без втрат, оскільки втрати при перетворенні виключені при цифровому зв'язку, а зовнішні впливи, такі як магнітні поля, не впливають на передачу даних.
Приклад розрахунку ROI
Небажані простої особливо актуальні для виробничих потужностей з високою швидкістю випуску продукції, що виготовляється. Відмова незначного пневматичного демпфера на лінійному слайді в складальній виробничій лінії призвела до зупинки системи на певний час.
Новий датчик може контролювати час ходу на цьому лінійному слайді або на будь-якому лінійному актуаторі з магнітом.
Повністю автоматична виробнича лінія з продуктивністю 6 000 деталей на день у 2 зміни | ||
---|---|---|
Зупинка через несправний демпфер | 2h | T |
Обслуговуючий персонал | €50/год | K |
Зупинка виробництва, 375 деталей за годину за €10 | €3,750/год | P |
(брак не враховується) | ||
Витрати на демпфер | €30 | M |
Кількість випадків пошкоджень на рік | 2 | E |
Заощадження на рік | S | |
S = ((K+P) x Tx E) + M S = €15,230 |