- Ультразвукові датчики
- Переваги
Переваги ультразвукових датчиків
Ультразвукові датчики виявляють усі звуковідбиваючі об'єкти та вимірюють час між відправкою та отриманням відбитого звукового сигналу. Колір, прозорість чи поверхня цілі не мають значення.
Переваги перед іншими принципами вимірювання
Об'єкт / Застосування | Ультразвуковий датчик | Датчик вимірювання відстані ToF | Фотоелектричний датчик |
|
---|---|---|---|---|
Блискучі об'єкти | ||||
Нерегулярні об'єкти | ||||
Об'єкти з отворами | ||||
Прозорі об'єкти | ||||
Прозорі рідини |
||||
Прозора плівка |
||||
Велика площа Один сигнал |
||||
Різнокольорові об'єкти | ||||
Нестандартні об'єкти (насіння. картопля) |
||||
Більший діапазон (>1м) | ||||
Динамічне застосування | ||||
Кут до об'єкту | ||||
Невеликі об'єкти |
Прозорі об'єкти надійно виявляються
Блістерні упаковки, ПЕТ-пляшки чи прозорі пластикові миски у харчовій промисловості можна надійно виявити за допомогою ультразвукових датчиків.
Ідеально підходять для складних поверхонь
На відміну від фотоелектричних датчиків колір, прозорість та відбивна здатність об'єкта не впливають на чутливість датчика. Широкий промінь дозволяє надійно виявляти навіть сітчасті об'єкти.
Зниження кількості відкладень
Вібрація звукового перетворювача знижує накопичення пилу. Датчики надійно працюють навіть при легкому забрудненні та можуть використовуватися там, де фотоелектричні датчики досягають межі своїх можливостей.
Відмінна продуктивність
Ультразвукові датчики забезпечують надійні та безперервні сигнали у всіх сферах застосування, від контролю висоти партії картонних коробок до виявлення «порожніх» блискучих пластикових етикеток. Наприклад, датчик типу M18 має виключно маленьку сліпу зону та великі діапазони спрацьовування, які зазвичай досягаються лише датчиками значно більшої конструкції.
Переваги датчиків з IO-Link
Ультразвукові датчики з IO-Link пропонують наступні переваги:
- Віртуальна точка навчання для простого та ефективного налаштування точки перемикання
- Зручна заміна завдяки концепції "plug&play"
- Параметри можна зберігати в IO-Link майстрі
- Детальна документація за встановленими параметрами не потрібна
- Виведення значень відстані в міліметрах
- Звуковий промінь можна налаштувати під застосування
- Регульована затримка вмикання та вимикання для надійного сигналу вимірювання
- Блокування клавіш забезпечує захист від несанкціонованого доступу