You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío

Sensores de presión

ifm ofrece una amplia gama de sensores electrónicos de presión con el fin de satisfacer las necesidades de las distintas aplicaciones industriales. La célula cerámica capacitiva, probada eficazmente en incontables ocasiones, ha sido completada con una célula de medición de inox con galgas extensiométricas de capa gruesa (gamas PK, PV, PT) y un método de medición piezoresistivo (para aplicaciones neumáticas).
Todos los equipos disponen de carcasa robusta y no necesitan componentes móviles tales como pistones o resortes. El resultado: los sensores son extremadamente resistentes a choques y vibraciones y tienen un funcionamiento completamente libre de desgaste y mantenimiento.
El probado método de medición con célula cerámica capacitiva proporciona resistencia a la corrosión y estabilidad a largo plazo. Esto garantiza a largo plazo una precisión continua de los valores de medición. Los sensores son resistentes a picos de presión dinámicos y tienen una alta resistencia a sobrecargas. También son resistentes a picos de presión extremos como los que suelen tener lugar en las válvulas de cierre rápido.
Los equipos con galgas extensiométricas y tecnología de capa gruesa en una célula de medición de inox se caracterizan por su diseño extremadamente compacto y robusto. Se pueden utilizar en prácticamente todo tipo de sectores industriales. La célula de medición de inox soldada y sin junta, garantiza un alto grado de seguridad, en concreto en aplicaciones con presiones gaseosas hasta 600 bares, así como en sistemas de climatización y refrigeración en los cuales se utilizan refrigerantes agresivos (freones).