You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Selección de sensores de presión según la aplicación

ifm ofrece una amplia gama de sensores de presión con el fin de satisfacer las necesidades de las distintas aplicaciones industriales. Todos los equipos disponen de carcasa robusta y no necesitan componentes móviles tales como pistones o resortes. Los sensores son extremadamente resistentes a choques y vibraciones y tienen un funcionamiento completamente libre de desgaste y mantenimiento.

La elección adecuada para su aplicación
    Tipo de sensor Rango de medición [bar] Temperatura del fluido [°C] IO-Link Aplicaciones hidráulicas Industria naval
(homologación DNV GL)
Máquina herramienta Fluidos a base de agua Gases / aire comprimido Fluidos viscosos y
con gran contenido de sólidos
Medición del nivel hidrostático
Sensores de presión con pantalla
para aplicaciones industriales
PN -1...600 -25...80 + + PN2 + + +   +
PE -1...250 -25...80 +   + + + +    
PG24 -1...400 -25...80   +   + +     +
PQ -1...10 0...60 +         +    
Sensores de presión sin pantalla
para aplicaciones industriales
PA -1...600 -25...90   +   + +     +
PK 0...400 -25...80   +       +    
PT / PU -1...600 -40...90 *1   + PT     +    
PS 0...1 0...60     PSxxA   +     +
PV 0...600 -25...80 + +   +   +    
Sensores de presión
para aplicaciones móviles
PT / PU 0...600 -40...125   +       +    
Sensores de presión con pantalla
para aplicaciones asépticas
PG27
PG28
-1...25 -25...125         + + + +
PI -1...100 -25...125 /
200
+       + + + +
Sensores de presión sin pantalla
para aplicaciones asépticas
PM -1...100 -25...150 +       + + + +

*1PT50xx: -40...125 °C

Accesorios para sensores de presión de ifm