Sensores de temperatura
- Equipos con sistema electrónico de evaluación integrado o aparte
- Diseño modular para una gran variedad de aplicaciones
- Elevada seguridad de los procesos por medio de monitorización autónoma
- Numerosas posibilidades de conexión al proceso mediante adaptadores
- Muy resistente a choques y vibraciones
Sensores de temperatura
La temperatura es la magnitud física medida con mayor frecuencia en máquinas y equipos.
Los sensores de temperatura se utilizan para garantizar la temperatura correcta de un producto en las industrias alimentaria, farmacéutica y de bebidas. En las máquinas-herramienta y en el sector automovilístico, la temperatura o la diferencia de temperatura en accionamientos, sistemas de transmisión o motores constituye un indicador importante del estado de la máquina. En las industrias del acero, del metal y del vidrio, la supervisión de la temperatura de los circuitos de refrigeración sirve para proteger los equipos contra el sobrecalentamiento.
La gran variedad de sensores de temperatura de ifm permite la adaptación a diferentes rangos de temperatura, profundidades de inmersión, condiciones ambientales y fluidos.