You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Sensores de temperatura

Imagínese poder reducir los costes de instalación y mantenimiento de una solución fiable de medición de temperatura.
Las soluciones convencionales de medición de temperatura suelen ser de gran tamaño, complejas de cablear y propensas a la entrada de líquidos.

Los productos fiables de ifm para la medición de temperatura ofrecen carcasas compactas de acero inoxidable, tiempos de respuesta extremadamente rápidos y sencillas conexiones eléctricas M12.

La solución óptima para cada necesidad

Tipo de sensor Rango máx. de medición [°C] Longitudes máx. de montaje [mm] Pantalla Sensor con sistema de evaluación integrado Unidad de evaluación por separado PT100 / PT1000
con conexión al proceso
Sonda de varilla
PT100 / PT1000
Sonda con cable
PT100 / PT1000
Sensores de temperatura compactos
para aplicaciones industriales
TSE -50...150 150 +
TN -50...150 150 + +
TK -20...140 250 +
TV -50...150 30 +
Sensores de temperatura compactos
para aplicaciones móviles
TA / TU -50...150 200 +
TM -40...150 50 +
Sensores de temperatura compactos
para aplicaciones asépticas
TSE -50...200 350 +
TD -50...150 350 + +
TCC -25...160 1000 +
Sistema modular para
aplicaciones industriales y asépticas
TR -100...600 + +
TP -50...300 +
TM -40...150 250 +
TS -100...600 200 +
TT -40...150 560 +
Sensores de temperatura por infrarrojos
para objetos muy calientes
TW7 50...1350 + +
TW2 0...2500 + +