You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de inclinación

Sensores de inclinación

  • Variantes de funcionamiento estático y dinámico
  • Rangos angulares disponibles hasta 360°
  • Versiones con 1 o 2 ejes
  • Diversos formatos con el máximo grado de protección (hasta IP69K)
  • Salida de señal en función del tipo de sensor a través de diversas interfaces

Sensores de inclinación

El alineamiento horizontal es un requisito importante para el funcionamiento seguro de máquinas e instalaciones. Los sensores de inclinación se utilizan para la detección absoluta de posición y ángulos en máquinas móviles, ya que miden el ángulo del objeto respectivo con relación a la gravedad. Para el montaje no se requieren conexiones complejas, lo que simplifica considerablemente la integración de los sensores en la aplicación correspondiente. ifm ofrece sensores de inclinación en diferentes versiones, rangos de medición y clases de precisión según los requerimientos. Además, los equipos están disponibles con distintas opciones de salida como p. ej. CANopen, J1939 y IO-Link.