• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Sensores de inclinación

Medición de inclinaciones, ángulos y tasas de guiñada

Ventajas

Estos robustos sensores de inclinación permiten el seguimiento espacial de un objeto de forma precisa y sumamente eficaz. Miden la posición del objeto en relación con la gravedad de la tierra sin necesidad de contacto. Dado que no requieren ninguna conexión mecánica adicional gracias a su principio de funcionamiento, los sensores de inclinación son la opción más sencilla para determinar una posición en uno, dos o tres ejes.

Valores angulares precisos y fiables en cualquier situación

  • sin contacto
  • sin desgaste
  • robusto

Estos sensores se utilizan en una amplia gama de vehículos de carretera y todoterreno, maquinaria de construcción y forestal, así como en innumerables máquinas industriales con el fin de garantizar la seguridad, la ergonomía y, por supuesto, el buen funcionamiento de la instalación y la máquina.