baliza de señalización de 3 segmentos
DV1320
LED-Tower-3/Standard
baliza de señalización de 3 segmentos
DV1320
LED-Tower-3/Standard
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | señalización de estados de máquinas |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corriente [mA] | < 200 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Corriente de entrada alta [mA] | 6 |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...75 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 |
Presión atmosférica [kPa] | < 106 |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 |
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
Homologación UL |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 371,15 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 70 / L = 180 |
Materiales | Carcasa: ABS; Lentes: PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: M12; codificación: A |
---|