Baliza de señalización de 1 segmento
DV2120
LED-Lamp/IO-Link
Baliza de señalización de 1 segmento
DV2120
LED-Lamp/IO-Link
- Control vía IO-Link o a través de entradas digitales
- Extraordinaria visibilidad
- Sencillo montaje mediante tuerca de fijación M30
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | señalización de estados de máquinas |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (según MBTS/MBTP ; "supply class 2" según cURus) |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corriente [mA] | < 90 |
Corriente de pico de arranque [mA] | 400 |
Duración de la corriente de pico [ms] | 50 |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...75 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 4000 |
Grado de protección | IP 67 |
Grado de suciedad | 2 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 153 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 56 / L = 61 |
Materiales | Carcasa: ABS; Lentes: PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
IO-Link | Conector: M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
montaje sobre base
|
|
---|
montaje en pared
|
|
---|
curva de distribución de la intensidad luminosa
|
|
---|
curva de distribución de la intensidad luminosa
|
|
---|
curva de distribución de la intensidad luminosa
|
|
---|