• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E10805

Conector hembra a cablear

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

Conector hembra a cablear

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E10013 Comparador de productos: E10805 / E10013 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 250 AC/DC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado de protección IP 65
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] 43 x 25 x 36
Materiales PBT
Material del cuerpo PBT
Material de la tuerca ULTRAMID
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Bornes de conexión: ...0,75 mm²; Prensaestopa: PG 9
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M18, acodado; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: ULTRAMID; Contactos: dorado