- Productos
- E20217
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E20328 Comparador de productos: E20217 / E20328 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OIF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 270 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | recto |
---|---|
Rosca del cabezal de detección | M6 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 35 |
Longitud total [mm] | 2000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposición de fibra |
|
Materiales | Adaptador: PA |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | PVC |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|