Sensor de inclinación
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
Sensor de inclinación
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
- Detección exacta de ángulos de inclinación
- Alta precisión de repetición
- Salida analógica precisa
- Compatible con el uso en aplicaciones móviles
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de ejes de medición | 1 |
---|---|
Rango angular [°] | ± 90 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | estático |
---|---|
Aplicación | Aplicaciones industriales; Aplicaciones móviles |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 35 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Señal de salida | señal analógica; (ver curva característica) |
---|---|
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de tensión [V] | 0,5...4,5 |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 50000 |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Número de ejes de medición | 1 |
---|---|
Rango angular [°] | ± 90 |
Precisión / variaciones
Repetibilidad [°] | 0,1 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...85 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
MTTF [años] | 884 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 282 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Materiales | Carcasa: PPO |
Par de apriete [Nm] | 1,8 |
Posición de montaje | vertical |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 3,5 m, PUR |
---|
Diagramas y curvas
dirección de medición y montaje
|
|
---|