detector de inclinación
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
detector de inclinación
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
- Detección exacta del punto cero
- Alta precisión de repetición
- Salida de conmutación precisa
- Diseño compacto
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de ejes de medición | 1; (Z) |
---|---|
Rango angular [°] | 1…-6 |
Carcasa | Carcasa de plástico |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | estático |
---|---|
Principio de funcionamiento | metal precioso con líquido |
Aplicación | Aplicaciones industriales; Aplicaciones móviles |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. [mA] | 700 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Salidas
Señal de salida | señal de conmutación; (ver curva característica) |
---|---|
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto |
Rango de configuración / medición
Nota sobre el punto de conmutación SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Número de ejes de medición | 1; (Z) | |||
Rango angular [°] | 1…-6 |
Precisión / variaciones
Precisión [°] | 0,2 |
---|---|
Repetibilidad [°] | <0,2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...80 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
MTTF [años] | 571 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 226,9 |
---|---|
Carcasa | Carcasa de plástico |
Tipo de montaje | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Dimensiones [mm] | 75 x 22 x 18 |
Posición de montaje | Horizontal |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 3,1 m, PVC |
---|
Diagramas y curvas
dirección de medición y montaje
|
|
---|