Características del producto
Principio de medición | MEMS, capacitivo |
---|---|
Interfaz de comunicación | CAN |
Número de ejes de medición | 2 |
---|---|
Rango angular [°] | -45…45 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | estático |
---|---|
Aplicación | Precisa medición de inclinación en 2 ejes para aplicaciones móviles |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Consumo de corriente máx. [mA] | 405; (9,2 V DC; -40 °C) |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 300; (fase de calentamiento; Tiempo de inicialización máx. : 1000 ms) |
Rango de configuración / medición
Principio de medición | MEMS, capacitivo |
---|
Número de ejes de medición | 2 |
---|---|
Rango angular [°] | -45…45 |
Frecuencia límite [Hz] | 0,5...10; (parametrizable) |
Precisión / variaciones
Precisión [°] | ≤ ± 0,01; (absoluto) |
---|---|
Histéresis [°] | ≤ ± 0,05 |
Repetibilidad [°] | ≤ ± 0,01 |
Resolución [°] | 0,01; (parametrizable) |
Coeficiente de temperatura [1/K] | ≤ ± 0,0008 ° |
Interfaces
Interfaz de comunicación | CAN |
---|---|
Número de interfaces CAN | 1 |
Resistencia terminal | sí; (interno ; parametrizable) |
Protocolo | CANopen | ||
---|---|---|---|
Valores por defecto |
|
||
Versión | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||||||||||
Calor húmedo |
|
||||||||||||||||||
MTTF [años] | 372 | ||||||||||||||||||
Norma | En conformidad con ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 415,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión niquelado |
Posición de montaje | Horizontal |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - CAN-In
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - CAN-Out
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Diagramas y curvas
dirección de medición y montaje
|
|
---|