• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de inclinación
  4. Sensores de inclinación estáticos
  5. JN2300

Sensor de inclinación

JN2300

INC-M2M360J-KG/US

Sensor de inclinación

JN2300

INC-M2M360J-KG/US

  • Medición precisa de los ángulos de inclinación en dirección X e Y
  • Elevada precisión de medición en todo el rango de ángulos en dos ejes
  • Memorización de punto cero, dirección de conteo y frecuencia límite ajustables
  • Carcasa compacta y resistente
  • Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Principio de medición MEMS, capacitivo
Interfaz de comunicación CAN
Medición de inclinación
Número de ejes de medición 2
Rango angular [°] 0…360 / ± 180
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento estático
Aplicación Precisa medición de inclinación en 2 ejes para aplicaciones móviles
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 9,2...30 DC
Consumo de corriente [mA] 70; (24 V DC, 25 °C)
Consumo de corriente máx. [mA] 310; (9,2 V DC; -40 °C)
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Resistente a inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 300; (fase de calentamiento; Tiempo de inicialización máx. : 1000 ms)
Rango de configuración / medición
Principio de medición MEMS, capacitivo
Medición de inclinación
Número de ejes de medición 2
Rango angular [°] 0…360 / ± 180
Frecuencia límite [Hz] 0,5...10; (parametrizable)
Medición de vibración
Rango de medición de vibraciones [g] 16; (± 2; ± 4; ±8 g parametrizable)
Rango de medición de vibraciones [mm/s] 3200
Rango de frecuencia [Hz] 0,1...400
Número de ejes de medición X/Y/Z parametrizable
Precisión / variaciones
Precisión [°] ≤ ± 0,5; (absoluto)
Histéresis [°] ≤ ± 0.05
Repetibilidad [°] ≤ ± 0,1
Resolución [°] 0,1
Coeficiente de temperatura [1/K] ≤ ± 0,02 °
Interfaces
Interfaz de comunicación CAN
Número de interfaces CAN 1
Resistencia terminal sí; (interno ; parametrizable)
CAN
Protocolo SAE J1939
Valores por defecto
velocidad de transmisión: 250 kBit/s
dirección del equipo (ECU): 25
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
DIN EN 55022 clase B / CISPR 16-2-3 30 - 1000 MHz
CISPR 25 ECE R 10 30 - 1000 MHz banda estrecha y banda ancha
ISO 11452-2 ECE R 10 20 - 2000 MHz / 30 V/m
ISO 7637-2 ECE R 10 pulso 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4 y emisión de pulsos durante el funcionamiento, encendido, apagado
ISO 7637-3 - 80 V pulso a / + 80 V pulso b
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 100 g 1 ms / 10000 Impactos por eje (X/Y)
DIN EN 60068-2-29 30 g 6 ms / 24000 choque (choques continuos)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-64 10...2000 Hz Test VII / aleatorio, lugar de montaje carrocería
DIN EN 60068-2-6 10...500 Hz / 10 g 10 ciclos/eje, sinusoidal
Test de niebla salina pulverizada
DIN EN 60068-2-52 nivel de severidad 5 (vehículo)
Calor húmedo
DIN EN 60068-2-30 55 °C temperatura superior cíclica / 95 % rh 2 ciclos a 24 h
MTTF [años] 372
Norma En conformidad con ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07
Datos mecánicos
Peso [g] 415
Dimensiones [mm] 90 x 62 x 33,2
Materiales Carcasa: zinc conformado a presión niquelado
Posición de montaje Horizontal
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Modo Run 1 x LED, verde
error 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
Tapa de protección: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - CAN-In
Conector: 1 x M12; codificación: A
Conexión eléctrica - CAN-Out
Conector: 1 x M12; codificación: A
Diagramas y curvas
dirección de medición y montaje
posición de instalación horizontal / rotación alrededor de los ejes X e Y