Sensor de posición
M9H215
M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US
Sensor de posición
M9H215
M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US
- Resistente a presiones hasta 350 bares
- Diseñado para aplicaciones con detección de vástago
- Carcasa de acero inoxidable compacta y muy resistente
- Llave plana ancha para facilitar el montaje
- Alta resistencia a choques y vibraciones para aplicaciones móviles
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Dimensiones [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Campo de aplicación
Aplicación | Distribuidor de lubricante con émbolo |
---|---|
Fluidos | Detecta metales férricos |
Resistencia a la presión [bar] | 350 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Tensión nominal de aislamiento [V] | 60 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 300 |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5,9 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,8 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...1,62 |
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 830 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 78,9 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Nombre de la rosca | M11 x 1 |
Materiales | Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); Carcasa: inox (1.4404 / 316L); tapón: TPU |
Par de apriete [Nm] | < 18 |
Conexión de proceso | conexión de rosca M11 x 1 rosca exterior |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,5 m, PUR |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |