• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores magnéticos
  4. Todos los detectores magnéticos
  5. ME5010

Detector magnético

ME5010

MEK3060-BPKG/AS-514-TPS

Detector magnético

ME5010

MEK3060-BPKG/AS-514-TPS

  • Amplio alcance de 60 mm
  • Frecuencia de conmutación elevada para procesos rápidos
  • Montaje a ras o no a ras en metales no magnetizables
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Indicación bien visible del estado de conmutación
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 60; (referido a imán M 4.0)
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 60
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA] < 10
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 5000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 60; (referido a imán M 4.0)
Sensibilidad de reacción [mT] 1,2
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] 1...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...75
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2935
Datos mecánicos
Peso [g] 26,5
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 60
Nombre de la rosca M8 x 1
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PBT naranja
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
Conexión Conector: 1 x M8; codificación: A; Contactos: dorado