Detector de posición resistente a la presión para cilindros hidráulicos
MFH217
MFB4002BCPKG/B/AM/500/US
Detector de posición resistente a la presión para cilindros hidráulicos
MFH217
MFB4002BCPKG/B/AM/500/US
- Para comunicar posiciones a cilindros hidráulicos
- Resistente a presiones de hasta 500 bar
- Extremadamente resistente gracias a la superficie activa de metal
- Elevada presión de estallido
- Previsión de vida útil de más de 10 millones de ciclos de presión
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 1,8 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Campo de aplicación
Característica especial | Carcasa completamente metálica |
---|---|
Aplicación | Cilindros hidráulicos |
Fluidos | Detecta metales férricos |
Presión de rotura mín. [bar] | 2000 |
Resistencia a la presión [bar] | 500 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 23 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1,6 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1,8 |
---|
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] | < 15 |
---|---|
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | 10 |
Repetibilidad [% del Sr] | 10 |
Condiciones ambientales
Pico de presión [bar] | 1000 |
---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...120 |
Grado de protección | IP 65; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 30,6 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | Carcasa: Acero inoxidable; Junta tórica: FKM; junta de soporte: PTFE |
Par de apriete [Nm] | < 25 |
Carcasa completamente metálica | sí |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
|
|
---|