Características del producto
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto |
Alcance [mm] |
60; (referido a imán M 4.0) |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados; Carcasa completamente metálica |
Resistencia a la presión [bar] |
100 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 10 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
5000 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Alcance [mm] |
60; (referido a imán M 4.0) |
Sensibilidad de reacción [mT] |
1,3 |
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] |
1...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...75 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios |
EN 61000-4-6 HF conducido |
10 V |
EN 55011 emisión |
clase B |
DIN ISO 11452-2 |
100 V/m |
|
MTTF [años] |
1401 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
28,1 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Nombre de la rosca |
M12 x 1 |
Materiales |
Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); ventana LED: PA; tuercas de fijación: latón |
Carcasa completamente metálica |
sí |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
4 x 90° LED, amarillo |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |