Detector magnético completamente metálico
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
Detector magnético completamente metálico
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
- Amplia distancia de conmutación también con metales no magnetizables
- Punto de conmutación estable a cualquier temperatura y reproducible
- Alto grado de protección para las exigencias de la industria alimentaria y de bebidas
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Carcasa completamente metálica inalterable al contacto con comestibles
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 60; (referido a imán M 4.0) |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Carcasa completamente metálica |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 100 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 60; (referido a imán M 4.0) |
---|---|
Sensibilidad de reacción [mT] | 1,3 |
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] | 1...10 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 21,5 |
---|---|
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L) |
Carcasa completamente metálica | sí |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|