• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores magnéticos
  4. Todos los detectores magnéticos
  5. MGS203

Detector magnético

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

Detector magnético

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

  • Punto de conmutación seguro también con tolerancias mecánicas
  • Amplia distancia de conmutación también con metales no magnetizables
  • Punto de conmutación estable a cualquier temperatura y reproducible
  • Indicación bien visible del estado de conmutación
  • Alta resistencia a golpes, choques y vibraciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 70; (referido a imán M 4.0)
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 50
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA] < 10
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 5000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 70; (referido a imán M 4.0)
Sensibilidad de reacción [mT] 0,8
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] 1...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...75
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2630
Datos mecánicos
Peso [g] 156,5
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 50
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: Acero inoxidable; Superficie activa: PBT naranja; tuercas de fijación: latón
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
Conexión Cable: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²