• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores magnéticos
  4. Todos los detectores magnéticos
  5. MGS206

Detector magnético completamente metálico

MGS206

MGK3070-APKG/AM/G/US

Detector magnético completamente metálico

MGS206

MGK3070-APKG/AM/G/US

  • Punto de conmutación seguro también con tolerancias mecánicas
  • Amplia distancia de conmutación también con metales no magnetizables
  • Punto de conmutación estable a cualquier temperatura y reproducible
  • Indicación bien visible del estado de conmutación
  • Alta resistencia a golpes, choques y vibraciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente cerrado
Alcance [mm] 70; (referido a imán M 4.0)
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 60
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados; Carcasa completamente metálica
Resistencia a la presión [bar] 100
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 10
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 5000
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 70; (referido a imán M 4.0)
Sensibilidad de reacción [mT] 0,9
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] 1...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...75
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 emisión clase B
DIN ISO 11452-2 100 V/m
MTTF [años] 1370
Datos mecánicos
Peso [g] 49,6
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 60
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); ventana LED: PA; tuercas de fijación: latón
Carcasa completamente metálica
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado