- Productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- Sensores de visión
- Sensores de visión 2D para la detección e inspección de objetos
- O2D524
Sensor de reconocimiento de objetos
O2D524
O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/T/10
Sensor de reconocimiento de objetos
O2D524
O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/T/10
- Control combinado de contornos y superficies en 2D para una máxima garantía de calidad
- Los potentes algoritmos cumplen incluso con los requisitos más exigentes
- El software de fácil manejo simplifica la configuración de las tareas de inspección
- Funcionamiento fiable con condiciones de luz cambiantes
- El enfoque eléctrico se centra en los detalles
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Resolución de imagen [px] | 1280 x 960 |
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 300; (24V DC típico) |
Consumo de corriente máx. [mA] | 950; (18V DC, con las salidas conmutadas, memoria USB activo) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 850 |
Sensor de imagen | sensor de imagen CMOS b/n |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 3; Número de salidas digitales: 5 |
---|
Entradas
Disparador | externa; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; interno |
---|---|
Número de entradas digitales | 3 |
Conexionado de las entradas digitales | 24 V PNP/NPN; (tipo 3 (IEC 61131-2)) |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) |
---|---|
Número de salidas digitales | 5; (configurable) |
Función de salida | configurable |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Tamaño del campo de visión [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcance operativo [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de objetivo | Teleobjetivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 40 |
Software / programación
Opciones de parametrización | a través del PC con el software ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet |
---|
Número de interfaces Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Velocidad de transmisión | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Valores por defecto |
|
||||
Tipo de utilización | Parametrización; transmisión de datos |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...70 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 4000 |
Grado de protección | IP 65 |
Grado de suciedad | 3 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
Seguridad fotobiológica | grupo libre; (EN 62471) | ||||
Seguridad eléctrica |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 622,4 |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje de rosca; (taladro M4 x 7mm) |
Dimensiones [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión con revestimiento de polvo; placa frontal: Gorillaglas; ventana LED: PC; botón pulsador: POM |
Material de la junta | FKM |
Par de apriete [Nm] | 2,1 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementos de manejo |
|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificación: D; cuerpo: Acero inoxidable; Junta de estanqueidad: FKM |
Conexión eléctrica - alimentación
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable |