Características del producto
Tipo de luz |
RGBW |
Resolución de imagen [px] |
1280 x 960 |
Velocidad de lectura máx. [Hz] |
40 |
Campo de aplicación
Característica especial |
Filtro de polarización |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
18...30 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 320; (24V DC típico) |
Consumo de corriente máx. [mA] |
800; (18V DC, con las salidas conmutadas, memoria USB activo) |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Tipo de luz |
RGBW |
Longitud de onda [nm] |
625; 525; 453 |
Sensor de imagen |
sensor de imagen CMOS b/n |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de entradas digitales: 1; Número de salidas digitales: 2 |
Entradas
Disparador |
externa; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interno |
Número de entradas digitales |
1 |
Salidas
Alimentación |
PNP/NPN; (parametrizable) |
Número de salidas digitales |
2; (configurable) |
Función de salida |
configurable |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
1 |
Corriente máxima por cada salida [mA] |
100 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Tamaño del campo de visión [mm] |
Alcance operativo |
campo de visión |
|
|
35 |
25 x 19 |
|
|
300 |
184 x 138 |
|
|
500 |
304 x 228 |
|
|
1000 |
604 x 453 |
|
|
1500 |
904 x 678 |
|
|
2000 |
1204 x 903 |
|
|
2500 |
1504 x 1128 |
|
|
|
Alcance operativo [mm] |
> 35 |
Resolución de imagen [px] |
1280 x 960 |
Tipo de objetivo |
Gran angular |
Filtro de polarización disponible |
sí |
Velocidad de lectura máx. [Hz] |
40 |
Software / programación
Opciones de parametrización |
a través del PC con el software ifm Vision Assistant |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
Ethernet |
Ethernet
Número de interfaces Ethernet |
1 |
Estándar de transmisión |
10Base-T; 100Base-TX |
Velocidad de transmisión |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocolo |
TCP/IP; PROFINET |
Valores por defecto |
Dirección IP: 192.168.0.69 |
máscara de subred: 255.255.255.0 (Class C) |
dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.0.201 |
dirección MAC: véase etiqueta |
|
Tipo de utilización |
Parametrización; transmisión de datos |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-10...50 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-40...70 |
Humedad relativa del aire máx. [%] |
90; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] |
4000 |
Grado de protección |
IP 65 |
Grado de suciedad |
3 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN IEC 61000-6-4 emisión de perturbaciones |
entorno industrial |
EN IEC 61000-6-2 inmunidad a perturbaciones |
entorno industrial |
|
Resistencia a choques |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / no repetidamente |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / repetidamente |
|
Resistencia a vibraciones |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Seguridad fotobiológica |
grupo de riesgo 1; (EN 62471) |
Seguridad eléctrica |
EN IEC 61010-2-201 |
suministro eléctrico solo a través de circuitos de corriente MBTP |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
616,2 |
Tipo de montaje |
Montaje de rosca; (taladro M4 x 7mm) |
Dimensiones [mm] |
45 x 45 x 86 |
Materiales |
Carcasa: zinc conformado a presión con revestimiento de polvo; placa frontal: Gorillaglas; ventana LED: PC; botón pulsador: POM |
Material de la junta |
FKM |
Par de apriete [Nm] |
2,1 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
función |
2 x LED, verde |
función |
2 x LED, amarillo |
botón multifunción |
2 x LED, verde/amarillo |
|
Elementos de manejo |
|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
accesorios de montaje |
Tapas protectoras |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Ethernet
|
Conector: 1 x M12; codificación: D; cuerpo: Acero inoxidable; Junta de estanqueidad: FKM |
Conexión eléctrica - alimentación
|
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable |