- Productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- Sensores de visión
- Sensores de visión 2D para la detección e inspección de objetos
- O2U550
Sensor de reconocimiento de objetos
O2U550
O2UIRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/S/5A
Sensor de reconocimiento de objetos
O2U550
O2UIRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/S/5A
- Sensor de visión 2D universal para control de calidad e identificación (detección de contornos, análisis de manchas (BLOB), lectura de códigos 1D/2D, OCR)
- LED infrarrojos integrados para una iluminación óptima de componentes, códigos o caracteres
- Interfaces de proceso integradas: TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNet, IO-Link
- Funcionamiento fiable con condiciones de luz cambiantes
- Memoria USB integrada
- interfaz de proceso IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Resolución de imagen [px] | 1280 x 960 |
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 380; (18V DC típico) |
Consumo de corriente máx. [mA] | < 800 (18V DC, con las salidas conmutadas, memoria USB activo ) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 850 |
Sensor de imagen | sensor de imagen CMOS b/n |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 1; Número de salidas digitales: 2 |
---|
Entradas
Disparador | externa; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; interno |
---|---|
Número de entradas digitales | 1 |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) |
---|---|
Número de salidas digitales | 2; (configurable) |
Función de salida | configurable |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Tamaño del campo de visión [mm] |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcance operativo [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||
Resolución de imagen [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||
Tipo de objetivo | Estándar | ||||||||||||||||||
Códigos legibles | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||
Calidad del código según |
|
||||||||||||||||||
Tipos de fuente legibles | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||
Reconocimiento de texto | sí | ||||||||||||||||||
Lectura omnidireccional | sí | ||||||||||||||||||
Inclinación máx. con respecto al plano de imagen [°] | 45 | ||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 40 |
Software / programación
Opciones de parametrización | botón multifunción; a través del PC con el software ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet; IO-Link |
---|
Número de interfaces Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Velocidad de transmisión | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP | ||||
Valores por defecto |
|
||||
Tipo de utilización | Parametrización; transmisión de datos |
Tipo de transmisión | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...70 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 4000 |
Grado de protección | IP 65 |
Grado de suciedad | 3 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
Seguridad fotobiológica | grupo libre; (EN 62471) | ||||
Seguridad eléctrica |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 597,1 |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje de rosca; (taladro M4 x 7mm) |
Dimensiones [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión con revestimiento de polvo; placa frontal: Gorillaglas; ventana LED: PC; botón pulsador: POM |
Material de la junta | FKM |
Par de apriete [Nm] | 2,1 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementos de manejo |
|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificación: D; cuerpo: Acero inoxidable; Junta de estanqueidad: FKM |
Conexión eléctrica - alimentación
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable |