• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. OS0030

Sistema réflex

OS0030

OSR-FBOA/T

Sistema réflex

OS0030

OSR-FBOA/T

  • Alcance muy amplio
  • Modo luz/oscuridad programable
  • Con etapa de salida AC/DC combinada y técnica de dos hilos
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de las funciones de tiempo por medio de potenciómetro
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: OS0025 Comparador de productos: OS0030 / OS0025 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ccc
  • ce
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Sistema réflex
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...250 AC/DC
Clase de protección II
Resistente a inversiones de polaridad no
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 950
Salidas
Función de salida modo luz / oscuridad; (programable)
Corriente de carga mínima [mA] 15
Corriente residual máx. [mA] 8
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 250
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] 10; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance ajustable
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 261
Datos mecánicos
Peso [g] 264,8
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 80 x 28 x 95
Materiales PPO modificado
Material de la lente
vidrio
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Conexión eléctrica
Protección requerida fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida
Accesorios
Componentes incluidos
Escuadra de fijación: 1, E20210
destornillador
Notas
Notas
Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Bornes de conexión: ...1,5 mm²; Prensaestopa: M20 X 1,5