• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío
  4. Transmisores tipo PA
  5. PA3521

Transmisor de presión con célula de medición cerámica

PA3521

PA-250-SBG14-A-ZVG/US/ /V

Transmisor de presión con célula de medición cerámica

PA3521

PA-250-SBG14-A-ZVG/US/ /V

  • Señal de salida precisa, lineal de entre 4 y 20 mA
  • Elevada precisión de repetición y desvío escaso con respecto a la línea característica
  • Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2); rosca interno:M5
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos Fluidos líquidos
Utilización con limitaciones para utilización en fluidos gaseosos con presiones > 25 bares solamente previa solicitud
Temperatura del fluido [°C] -25...90; (previa solicitud: -40...90 °C)
Presión de rotura mín.
850 bar 12300 psi 85 MPa
Resistencia a la presión
400 bar 5800 psi 40 MPa
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 9,6...32 DC
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 1
Señal de salida señal analógica
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] < 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,05; (cada 6 meses)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] 3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
emisión de perturbaciones según Directiva 2004/104/CE sobre vehículos a motor
CISPR 25
inmunidad a perturbaciones según Directiva 2004/104/CE sobre vehículos a motor
ISO 11452-2 radiado HF 100 V/m
ISO 7637-2 pulse grado de severidad 4
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 Categoría 3
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 Categoría 2
MTTF [años] 507
Homologación UL
Número de homologación UL J007
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Aplicaciones ferroviarias
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Datos mecánicos
Peso [g] 216,5
Materiales inox (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4305 / 303); céramica; Junta de estanqueidad: FKM
Ciclos de presión mín. 100 millones
Par de apriete [Nm] 25...35; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión)
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2); rosca interno:M5
Tornillo de amortiguación integrado no (montaje posterior posible)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado