Transmisor de presión con célula de medición cerámica
PA9026
PA-2,5-RBR14-B-DVG/US/V
Transmisor de presión con célula de medición cerámica
PA9026
PA-2,5-RBR14-B-DVG/US/V
- Señal de salida precisa, lineal de entre 0 y 10 V
- Elevada precisión de repetición y desvío escaso con respecto a la línea característica
- Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales | |||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...90; (previa solicitud: -40...90 °C) | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 16...32 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 18 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10 |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
---|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] | < 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
---|---|
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite) |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,05; (cada 6 meses) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | 0,1; (0...80 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 3 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||
MTTF [años] | 478 | ||||||||||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud | ||||||||||||||||||
Aplicaciones ferroviarias |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 221,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4305 / 303); céramica; FKM |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) |
anzeigen-bedienelemente
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|