• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío
  4. Todos los sensores de presión / sensores de vacío
  5. PE3000

Sensor de presión con pantalla

PE3000

PE-400-SDR14-MFPKG/US/ /E

Sensor de presión con pantalla

PE3000

PE-400-SDR14-MFPKG/US/ /E

  • Junta especial para el uso en procesos de limpieza
  • Con salida de conmutación y analógica programable
  • Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
  • Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
  • Muy resistente a choques y vibraciones
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: PN3070 o PN3570 Comparador de productos: PE3000 / PN3070 / PN3570 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • cul
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca interno
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Utilización con limitaciones para utilización en fluidos gaseosos con presiones > 25 bares solamente previa solicitud
No utilizable para aceites
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Presión de rotura mín.
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Resistencia a la presión
600 bar 8700 psi 60 MPa
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...36 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 50
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Protección contra sobretensión sí; (< 40 V)
Retardo a la disponibilidad [s] 0,3
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; (configurable)
Alimentación PNP
Número de salidas digitales 1
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 170
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Salida analógica de tensión [V] 0...10
Resistencia mín. de carga [Ω] 2000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Rango de configuración / medición
Rango de medición
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Punto de conmutación SP
4...400 bar 60...5790 psi 0,4...40 MPa
Punto de desconmutación rP
2...398 bar 30...5760 psi 0,2...39,8 MPa
En intervalos de
2 bar 30 psi 0,2 MPa
Configuración de fábrica
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 0,5
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,25
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,05; (cada 6 meses)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Tiempos de respuesta
Temporización ajustable dS, dr [s] 0; 0,2...50
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] 3
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de activación/desactivación; Atenuación; Unidad de indicación; salida de corriente/tensión
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 213
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 272,5
Materiales inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4404 / 316L); céramica; Sellado de la célula de medición: EPDM
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca interno
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 3 x LED, verde
Estado de conmutación LED, amarillo
indicador de funcionamiento pantalla alfanumérica, 4 dígitos
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado