- Productos
- Sensores
- Sensores de presión / Sensores de vacío
- Manómetros electrónicos de contacto con pantalla analógica
- PG2452
Sensor de presión con pantalla analógica
PG2452
PG-100-REB12-MFRKG/US/ /P
Sensor de presión con pantalla analógica
PG2452
PG-100-REB12-MFRKG/US/ /P
- Indicador analógico, presostato y transmisor de presión en un equipo
- Lectura muy fácil también desde una gran distancia
- Pantalla giratoria con barra de LED para indicar los puntos de conmutación
- Salida de conmutación programable y salida analógica escalable
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 rosca exterior |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | ||
---|---|---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales | ||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | ||
Utilización con limitaciones para | utilización en fluidos gaseosos con presiones > 25 bares solamente previa solicitud | ||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | ||
Presión de rotura mín. |
|
||
Resistencia a la presión |
|
||
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 70; (24 V) |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 6 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 75 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20, invertible; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
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
Punto de conmutación SP |
|
||
Punto de desconmutación rP |
|
||
Punto inicial analógico |
|
||
Punto final analógico |
|
||
En intervalos de |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo)) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada 6 meses) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | < 9 |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0,01...30 |
Atenuación de la salida analógica dAA [s] | 0,01...30 |
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 28 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
MTTF [años] | 100 | ||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 564,2 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; visor: cristal de seguridad laminado 4 mm |
Materiales en contacto con el fluido | Al2O3 (céramica); FKM; inox (1.4404 / 316L) |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 rosca exterior |
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escala disponible | sí | ||||||||||||
Margen de indicación ampliado máx. |
|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|