Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1 |
Rango de medición |
|
Conexión de proceso |
conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5 |
Campo de aplicación
Aplicación |
para aplicaciones industriales |
Fluidos |
fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Presión de rotura mín. |
|
Resistencia a la presión |
|
Tipo de presión |
presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
9,6...32 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 25 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1 |
Salidas
Número total de salidas |
1 |
Señal de salida |
señal de conmutación |
Alimentación |
PNP |
Número de salidas digitales |
1 |
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
500 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
100 |
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
Punto de conmutación SP |
12...400 bar |
175...5800 psi |
|
Histéresis |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del valor final] |
< ± 2,5; (precisión de configuración) |
Repetibilidad [% del valor final] |
< ± 0,5; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Exactitud señal analógica [% del valor final] |
< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite) |
Influencia de la temperatura por cada 10 K |
< ± 0,5 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación |
Anillo de ajuste |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-40...100 |
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistencia a choques |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [años] |
511 |
Directiva sobre equipos a presión |
Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] |
94,5 |
Carcasa |
cilíndrico |
Dimensiones [mm] |
Ø 27 / L = 71,6 |
Materiales |
PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L) |
Materiales en contacto con el fluido |
inox (1.4404 / 316L); FKM |
Ciclos de presión mín. |
50 millones |
Par de apriete [Nm] |
25 |
Conexión de proceso |
conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5 |
Tornillo de amortiguación integrado |
no (montaje posterior posible) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Disponibilidad |
LED, verde |
Estado de conmutación |
LED, amarillo |
|
Escala disponible |
sí |
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |