- Productos
- Sensores
- Sensores de presión / Sensores de vacío
- Ajuste intuitivo del punto de conmutación
- PK7532
Sensor de presión con ajuste intuitivo del punto de conmutación
PK7532
PK-100-SFG14-QSPKG/US/ /W
Sensor de presión con ajuste intuitivo del punto de conmutación
PK7532
PK-100-SFG14-QSPKG/US/ /W
- Ajuste sencillo de punto de conmutación mediante dos anillos de ajuste de lectura óptima
- Elevada estabilidad a largo plazo gracias a una robusta célula de medición de acero inoxidable con resistencia a la presión alta y fiable
- El bloqueo mecánico evita una modificación accidental de los ajustes
- Previsión de vida útil de más de 50 millones de ciclos de presión
- Para el uso en sistemas hidráulicos, neumáticos, de climatización y refrigeración
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5 |
Campo de aplicación
Aplicación | para aplicaciones industriales | ||
---|---|---|---|
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | ||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | ||
Presión de rotura mín. |
|
||
Resistencia a la presión |
|
||
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 25 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 500 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Punto de conmutación SP |
|
||
Histéresis |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del valor final] | < ± 2,5; (precisión de configuración) |
---|---|
Repetibilidad [% del valor final] | < ± 0,5; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Exactitud señal analógica [% del valor final] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite) |
Influencia de la temperatura por cada 10 K | < ± 0,5 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | Anillos de ajuste |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 513 | ||||
Homologación UL |
|
||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 95,2 |
---|---|
Materiales | PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L) |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); FKM |
Ciclos de presión mín. | 50 millones |
Par de apriete [Nm] | 25 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5 |
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||
---|---|---|---|
Escala disponible | sí |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|