• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío
  4. Transmisores con membrana aflorante para aplicaciones de procesos
  5. PM1104

Sensor de presión con membrana aflorante

PM1104

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

Sensor de presión con membrana aflorante

PM1104

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria y de bebidas
  • Diseño rasante apto para aplicaciones asépticas
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Elevada resistencia a temperaturas extremas y grado de protección elevado
  • Precisa salida analógica y comunicación cómoda a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • acs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Conexión de proceso Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Elemento de medición célula de medición de presión cerámica capacitiva
Supervisión de temperatura no
Aplicación montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas
Fluidos fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...150
Presión de rotura mín.
150 bar 2175 psi 15 MPa
Resistencia a la presión
50 bar 725 psi 5 MPa
Nota sobre la resistencia a la presión
observar la resistencia a la presión de la abrazadera y la junta de la conexión clamp
Resistencia al vacío [mbar] -1000
Tipo de presión presión relativa; vacío
Sin espacios muertos
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] 50
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Perro guardián integrado
2-hilos
Consumo de corriente [mA] 3,5...21,5
Retardo a la disponibilidad [s] 1
3 hilos
Consumo de corriente [mA] < 45
Retardo a la disponibilidad [s] 0,5
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal analógica; IO-Link; (configurable)
Número de salidas digitales 1; (IO-Link)
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (escalable)
Carga máx. [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Punto inicial analógico
-1...8 bar -14,5...116 psi -0,1...0,8 MPa
Punto final analógico
1...10 bar 14,5...145 psi 0,1...1 MPa
En intervalos de
0,005 bar 0,1 psi 0,0005 MPa
Configuración de fábrica
ASP = 0,0 bar AEP = 10,0 bar
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,2; (linealidad incluyendo histéresis y repetibilidad, configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Desviación total en el rango de temperatura
Rango de temperatura desviación total
-25...15 °C Exactitud señal analógica ± 0,05 % del margen / 10 K
15...80 °C Exactitud señal analógica
80...150 °C Exactitud señal analógica ± 0,1 % del margen / 10 K
Observaciones sobre precisión / variación para más detalles, véase el apartado de diagramas y curvas
Tiempos de respuesta
Atenuación de la salida analógica dAA [s] 0...4
2-hilos
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] 30
3 hilos
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] 7
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Perfiles Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Modo SIO no
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 3
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 3,2
Resolución IO-Link para presión [bar] 0,002
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
Presión 16
Estado del equipo 4
Funciones IO-Link (acíclico) Marcado específico de la aplicación; temperatura interna
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 662
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 323
Nota sobre la homologación
El certificado de fábrica se puede descargar en www.factory-certificate.ifm
Homologación UL
Número de homologación UL J055
Número de registro UL E174189
Datos mecánicos
Peso [g] 369,35
Materiales inox (1.4404 / 316L); PBT
Materiales en contacto con el fluido céramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado
Diagramas y curvas
influencia de la temperatura ambiente en la precisión
X Temperatura
Y desviación total