- Productos
- Sensores
- Sensores de presión / Sensores de vacío
- Transmisores con membrana aflorante para aplicaciones de procesos
- PM1106
Sensor de presión con membrana aflorante
PM1106
PM-2,5BREZ01-E-ZVG/US
Sensor de presión con membrana aflorante
PM1106
PM-2,5BREZ01-E-ZVG/US
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria y de bebidas
- Diseño rasante apto para aplicaciones asépticas
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Elevada resistencia a temperaturas extremas y grado de protección elevado
- Precisa salida analógica y comunicación cómoda a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||||
Conexión de proceso | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Elemento de medición | célula de medición de presión cerámica capacitiva | |||
Supervisión de temperatura | no | |||
Aplicación | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas | |||
Fluidos | fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...150 | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
|||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | |||
Tipo de presión | presión relativa; vacío | |||
Sin espacios muertos | sí | |||
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 20 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Perro guardián integrado | sí |
Consumo de corriente [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Retardo a la disponibilidad [s] | 1 |
Consumo de corriente [mA] | < 45 |
---|---|
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,5 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica; IO-Link; (configurable) |
Número de salidas digitales | 1; (IO-Link) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Punto inicial analógico |
|
||||
Punto final analógico |
|
||||
En intervalos de |
|
||||
Configuración de fábrica |
|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,2; (linealidad incluyendo histéresis y repetibilidad, configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año) | ||||||||
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,05 | ||||||||
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,15 | ||||||||
Desviación total en el rango de temperatura |
|
||||||||
Observaciones sobre precisión / variación | para más detalles, véase el apartado de diagramas y curvas |
Tiempos de respuesta
Atenuación de la salida analógica dAA [s] | 0...4 |
---|
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 30 |
---|
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 7 |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Perfiles | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
Modo SIO | no | ||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||
Datos del proceso analógicos | 3 | ||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||||
Resolución IO-Link para presión [mbar] | 0,5 | ||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; temperatura interna | ||||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 323 | ||||
Nota sobre la homologación |
|
||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 391,9 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT |
Materiales en contacto con el fluido | céramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
influencia de la temperatura ambiente en la precisión
|
|
---|