• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío
  4. Tipo PN / PE con pantalla digital
  5. PN2698

Sensor de presión con pantalla

PN2698

PN-,25-REN14-MFRKG/US/ /V

Sensor de presión con pantalla

PN2698

PN-,25-REN14-MFRKG/US/ /V

  • Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como IO-Link y una como salida analógica
  • Indicación alterna en rojo y en verde para marcar de forma inequívoca las zonas buenas
  • Alineación idónea gracias a la posibilidad de rotar la conexión de proceso
  • Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • crn
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
-0,0125...0,25 bar -12,5...250 mbar -5...100,4 inH2O -1,25...25 kPa -127...2549 mmWS
Conexión de proceso conexión de rosca 1/4" NPT rosca exterior
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Elemento de medición célula de medición de presión cerámica capacitiva
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Presión de rotura mín.
30000 mbar 12000 inH2O 3000 kPa 306000 mmWS
Resistencia a la presión
10000 mbar 4000 inH2O 1000 kPa 102000 mmWS
Resistencia al vacío [mbar] -1000
Tipo de presión presión relativa
PTMA en aplicaciones según el NRC
10 bar 10000 mbar 4000 inH2O 1000 kPa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 35
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 0,3
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable)
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 500
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (escalable 1:5)
Carga máx. [Ω] 500
Salida analógica de tensión [V] 0...10; (escalable 1:5)
Resistencia mín. de carga [Ω] 2000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
-0,0125...0,25 bar -12,5...250 mbar -5...100,4 inH2O -1,25...25 kPa -127...2549 mmWS
Punto inicial analógico
-12,5...200 mbar -5...80,2 inH2O -1,25...20 kPa -125...2040 mmWS
Punto final analógico
37,5...250 mbar 15...100,4 inH2O 3,75...25 kPa 385...2550 mmWS
Factory setting / CMPT = 2
Punto de conmutación SP
-11...250 mbar -4,4...100,4 inH2O -1,09...25 kPa -110...2550 mmWS
Punto de desconmutación rP
-12...249 mbar -4,8...100 inH2O -1,2...24,9 kPa -120...2540 mmWS
Diferencia mín. entre SP y rP
1,5 mbar 0,6 inH2O 0,15 kPa 15 mmWS
En intervalos de
0,5 mbar 0,2 inH2O 0,05 kPa 5 mmWS
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Punto de conmutación SP
-10,9...250 mbar -4,4...100,4 inH2O -1,09...25 kPa -112...2550 mmWS
Punto de desconmutación rP
-12...249 mbar -4,8...100 inH2O -1,2...24,9 kPa -122...2539 mmWS
Diferencia mín. entre SP y rP
1,1 mbar 0,5 inH2O 0,11 kPa 11 mmWS
En intervalos de
0,1 mbar 0,1 inH2O 0,01 kPa 1 mmWS
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 0,4; (Turn down 1:1)
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,05; (Turn down 1:1; cada 6 meses)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Observaciones sobre precisión / variación Precisión del punto de conmutación, desviación de la curva característica según la DNVGL: < ± 1%
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] < 1,5
Temporización ajustable dS, dr [s] 0...50
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...4
Atenuación de la salida analógica dAA [s] 0...4
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] 3
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de conmutación/desconmutación; Atenuación; Unidad de indicación; salida de corriente/tensión
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A; (si el PIN 2 no está conectado: B)
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 476
Status_B High Resolution / CMPT = 3 992
Nota
Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas"
Factory setting / CMPT = 2
Perfiles Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 2,3
Resolución IO-Link para presión [mbar] 0,1
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
Presión 14
Información binaria de conmutación 2
Funciones IO-Link (acíclico) Marcado específico de la aplicación
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Perfiles Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 3
Resolución IO-Link para presión [mbar] 0,1
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
Presión 16
Estado del equipo 4
Información binaria de conmutación 2
Funciones IO-Link (acíclico) Marcado específico de la aplicación
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 145
Homologación UL
Número de homologación UL J012
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 246
Materiales inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4404 / 316L); Al2O3 (96 %; céramica); FKM
Ciclos de presión mín. 100 millones
Par de apriete [Nm] > 50; (En función de la lubricación, la junta y la carga por presión)
Conexión de proceso conexión de rosca 1/4" NPT rosca exterior
Tornillo de amortiguación integrado no (montaje posterior posible)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 4 x LED, verde (mbar, mmWS, kPa, inH2O)
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
valores de medición pantalla alfanumérica, rojo / verde 4 dígitos
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado