Sensor de presión con pantalla
PN3071
PN-250-SER14-MFRKG/US/ /V
Sensor de presión con pantalla
PN3071
PN-250-SER14-MFRKG/US/ /V
- Salida de conmutación programable con IO-Link y salida analógica
- Indicación alterna en rojo y en verde para marcar de forma inequívoca las zonas buenas
- Alineación idónea gracias a la posibilidad de rotar la conexión de proceso
- Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
|||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno M6 I |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Elemento de medición | célula metálica de capa fina | |||
Aplicación | para aplicaciones industriales | |||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | |||
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 35 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,3 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | < 170 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10 |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
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
Punto de conmutación SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punto de desconmutación rP |
|
|||
Diferencia mín. entre SP y rP |
|
|||
En intervalos de |
|
Punto de conmutación SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punto de desconmutación rP |
|
|||
Diferencia mín. entre SP y rP |
|
|||
En intervalos de |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,25 |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,05; (cada 6 meses) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | < 3 |
---|---|
Temporización ajustable dS, dr [s] | 0...50 |
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...4 |
Atenuación de la salida analógica dAA [s] | 0...4 |
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] | 3 |
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de conmutación/desconmutación; Atenuación; Unidad de indicación; salida de corriente/tensión |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Modo SIO | sí | ||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||||
Datos del proceso binarios | 1 | ||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||
Nota |
|
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||||
Resolución IO-Link para presión [bar] | 1 | ||||||
Resolución IO-Link para presión [MPa] | 0,1 | ||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación |
Perfiles | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3 | ||||||||
Resolución IO-Link para presión [bar] | 0,1 | ||||||||
Resolución IO-Link para presión [MPa] | 0,01 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 190 | ||||
Homologación UL |
|
||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 231 |
---|---|
Materiales | inox (1.4542 / 630); inox (1.4404 / 316L) inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4542 / 630) |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Par de apriete [Nm] | 25...35; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión) |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno M6 I |
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|