Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1 |
Rango de medición |
0...1 bar |
0...1000 mbar |
0...14,5 psi |
0...100 kPa |
|
Conexión de proceso |
conexión de rosca 1/4" NPT rosca interno |
Campo de aplicación
Aplicación |
para aplicaciones industriales |
Fluidos |
fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Presión de rotura mín. |
30000 mbar |
430 psi |
3000 kPa |
|
Resistencia a la presión |
10000 mbar |
145 psi |
1000 kPa |
|
Tipo de presión |
presión relativa |
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] |
5...10 |
Tensión de alimentación [V] |
90...250 AC |
Tensión nominal AC [V] |
< 250 |
Consumo de corriente [mA] |
< 10 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Clase de protección |
II |
Resistente a inversiones de polaridad |
no |
Retardo a la disponibilidad [s] |
0,2 |
Perro guardián integrado |
sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1 |
Salidas
Número total de salidas |
1 |
Señal de salida |
señal de conmutación |
Alimentación |
Triac |
Número de salidas digitales |
1 |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] |
2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] |
250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] |
< 160 |
Protección contra cortocircuitos |
no |
Resistente a sobrecargas |
no |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
0...1 bar |
0...1000 mbar |
0...14,5 psi |
0...100 kPa |
|
Punto de conmutación SP |
10...999 mbar |
0,1...14,6 psi |
1...99,9 kPa |
|
Punto de desconmutación rP |
5...994 mbar |
0,1...14,5 psi |
0,5...99,4 kPa |
|
En intervalos de |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] |
< ± 1,0 |
Repetibilidad [% del margen] |
< ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Desvío de la linealidad [% del margen] |
< ± 0,5 |
Desvío de la histéresis [% del margen] |
< ± 0,1 |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] |
< ± 0,1; (cada año) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] |
< ± 0,2; (-25...80 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] |
< ± 0,3; (-25...80 °C) |
Tiempos de respuesta
Temporización ajustable dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Atenuación del valor del proceso dAP [s] |
0...4 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación |
botón de programación |
Opciones de parametrización |
histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de activación/desactivación; Atenuación; adaptación del valor indicado; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-40...100 |
Grado de protección |
IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conducido |
10 V |
|
Resistencia a choques |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [años] |
224,58 |
Directiva sobre equipos a presión |
Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] |
356,65 |
Carcasa |
cilíndrico |
Dimensiones [mm] |
Ø 34 / L = 120 |
Materiales |
inox (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Materiales en contacto con el fluido |
inox (1.4305 / 303); céramica; FKM |
Ciclos de presión mín. |
100 millones |
Conexión de proceso |
conexión de rosca 1/4" NPT rosca interno |
Tornillo de amortiguación integrado |
no (montaje posterior posible) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
LED, rojo |
indicador de funcionamiento |
pantalla con LED de 7 segmentos |
valores de medición |
pantalla con LED de 7 segmentos |
|
Conexión eléctrica
Protección requerida |
fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 5 A; de acción rápida |
Notas
Notas |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x 1/2"; codificación: C |