- Productos
- Sensores
- Sensores de presión / Sensores de vacío
- Todos los sensores de presión / sensores de vacío
- PN7033
Sensor de presión con pantalla
PN7033
PN-025-RER14-QFRKG/US/ /V
Sensor de presión con pantalla
PN7033
PN-025-RER14-QFRKG/US/ /V
- Dos salidas de conmutación, una de ellas con interfaz de comunicación IO-Link
- Indicación alterna en rojo y en verde para marcar de forma inequívoca las zonas buenas
- Alineación idónea gracias a la posibilidad de rotar la conexión de proceso
- Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|---|
Rango de medición [MPa] | 0...2,5 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Elemento de medición | célula de medición de presión cerámica capacitiva |
Aplicación | para aplicaciones industriales |
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Presión de rotura mín. [MPa] | 35 |
Resistencia a la presión [MPa] | 15 |
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 35 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,3 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | < 170 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [MPa] | 0...2,5 |
---|
Punto de conmutación SP [MPa] | 0,02...2,5 |
---|---|
Punto de desconmutación rP [MPa] | 0,01...2,49 |
Diferencia mín. entre SP y rP [MPa] | 0,02 |
En intervalos de [MPa] | 0,01 |
Punto de conmutación SP [MPa] | 0,02...2,5 |
---|---|
Punto de desconmutación rP [MPa] | 0,01...2,49 |
Diferencia mín. entre SP y rP [MPa] | 0,02 |
En intervalos de [MPa] | 0,01 |
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,25 |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,05; (cada 6 meses) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | < 3 |
---|---|
Temporización ajustable dS, dr [s] | 0...50 |
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; retardo de conmutación/desconmutación; Atenuación; Unidad de indicación |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Modo SIO | sí | ||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A; (si el PIN 2 no está conectado: B) | ||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||
Nota |
|
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||||
Resolución IO-Link para presión [MPa] | 0,01 | ||||||
Resolución IO-Link para presión [MPa] | 0,01 | ||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación |
Perfiles | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3 | ||||||||
Resolución IO-Link para presión [MPa] | 0,001 | ||||||||
Resolución IO-Link para presión [MPa] | 0,001 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 260 | ||||
Homologación UL |
|
||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 227 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); céramica; FKM |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Par de apriete [Nm] | 25...35; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión) |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|