• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío
  4. Dos salidas de conmutación
  5. PP0524

Sensor de presión con célula de medición cerámica

PP0524

PP-010-RBG14-QFNKG/US/ /V

Sensor de presión con célula de medición cerámica

PP0524

PP-010-RBG14-QFNKG/US/ /V

  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida de diagnóstico
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Previsión de vida útil de más de 100 millones de ciclos de presión
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Rango de medición
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5
Campo de aplicación
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...90
Presión de rotura mín.
150 bar 2175 psi 15 MPa
Resistencia a la presión
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Tipo de presión presión relativa; vacío
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 9,6...36 DC; (modo de comunicación: 18...32)
Consumo de corriente [mA] < 45
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 0,3
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación
Alimentación NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 170
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Punto de conmutación SP
-0,9...10 bar -13...145 psi -0,09...1 MPa
Punto de desconmutación rP
-0,95...9,95 bar -14...144 psi -0,095...0,995 MPa
En intervalos de
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Configuración de fábrica
SP1 = 2,50 bar rP1 = 2,30 bar
SP2 = 7,50 bar rP2 = 7,30 bar
OUT1 = Hno OUT2 = Hno
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 0,5
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,1
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (cada año)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] < 3
Atenuación del valor del proceso dAP en pasos [s] 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 68; (7 días / 1 m de profundidad del agua / 0,1 bar)
Homologaciones / pruebas
CEM
inmunidad a perturbaciones EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 4 kV descarga de contacto / 15 kV descarga de aire
EN 61000-4-3 radiado HF 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV pinza de acoplamiento
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV alimentación / 1 kV señal para dispositivos DC
EN 61000-4-6 HF conducido 30 V
Resistencia a choques
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
DIN EN 61373 Categoría 3
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 60068-2-64 14 g
DIN EN 61373 Categoría 2
MTTF [años] 309
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 225
Materiales inox (1.4301 / 304); FKM; EPDM/X; PA
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4305 / 303); céramica; FKM
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5
Tornillo de amortiguación integrado no (montaje posterior posible)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 2 x LED, verde
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
Función Teach
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A