Sensor de presión con célula de medición cerámica
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
Sensor de presión con célula de medición cerámica
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida de diagnóstico
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Previsión de vida útil de más de 100 millones de ciclos de presión
- Comunicación cómoda a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
|||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5 |
Campo de aplicación
Aplicación | para aplicaciones industriales | |||
---|---|---|---|---|
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...90 | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9,6...36 DC; (modo de comunicación: 18...32) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 45 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,3 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; (configurable) |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 170 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto de conmutación SP |
|
|||||||||
Punto de desconmutación rP |
|
|||||||||
En intervalos de |
|
|||||||||
Configuración de fábrica |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,1 |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (cada año) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | < 3 |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP en pasos [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 69K; IP 68; (7 días / 1 m de profundidad del agua / 0,1 bar) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||
MTTF [años] | 308 | ||||||||||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 211,1 |
---|---|
Materiales | inox (1.4301 / 304); FKM; EPDM/X; PA |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4305 / 303); céramica; FKM |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5 |
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Función Teach | sí |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|